Tubos de unión VEE-TU

  • Tubo de unión para la conexión mecánica y fluida de los nudos de unión

Nuestras prestaciones...

  • Conducción de vacío integrada
  • Tubo de 17,8 mm de longitud
  • Tubo de 200 mm de longitud

Su beneficio...

  • Distribución de vacío sin tubos flexibles y construcción de VEE de fácil limpieza
  • Conexión individual de puntos de unión a una distancia mínima
  • Posibilidad de prolongación individual de los tubos de unión
 

Artículos sueltos de la familia de productos Tubos de unión VEE-TU

 

VEE-TU 18x1.5x200
10.01.36.00015
Tubo de conexión VEE para la conexión mecánica y fluida de elementos de nudo
Diámetro exterior D: 18 mm
Espesor pared s: 1.5 mm
Longitud L: 200 mm
VEE-TU 18x1.5x17.8
10.01.36.00014
Tubo de conexión VEE para la conexión mecánica y fluida de elementos de nudo
Diámetro exterior D: 18 mm
Espesor pared s: 1.5 mm
Longitud L: 17.8 mm