Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Control
Voltaje DC | 24V - DC |
Usa construcci | Garra de los dedos básica |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Margen presión (presión servicio) | 6,0 ... 8,0 bar |
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 8 d = 6 |
Peso | 1.727 g |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 162,50 mm |
d | 9 mm |
d1 | 9 mm |
H | 67 mm |
L | 275 mm |
X1 | 260 mm |
Y1 | 122 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje DC | 24V - DC |
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 8 d = 6 |
Margen presión (presión servicio) | 6,0 ... 8,0 bar |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Peso | 1727 g |
Instrucciones de pedido: STEU 24V-DC OFG-B