• Garra de los dedos para el contacto directo con los alimentos, por ejemplo, cuando se transfieren productos a bandejas o para el control de calidad
  • El diseño delgado del dedo permite que los productos pequeños se coloquen cerca unos de otros, por ejemplo en una lonchera de sushi
  • Manipulación de productos orgánicos con formas y características desviadas, como patas de pollo o manzanas
  • Uso en logística para recoger pequeñas piezas en envases como redes o bolsas
  • Utilización en sistemas automatizados en los que se procesan diferentes productos
Productos destacados
  • Agarradera flexible, suave y de baja impresión para una amplia gama de tareas gracias a su diseño redondeado basado en la mano humana
  • Garra de los dedos opcional en diseño higiénico, adecuada para la manipulación directa de alimentos
  • Conexión flexible de los dedos para la realización de diferentes patrones de agarre con una sola herramienta
  • Los dedos delgados permiten la manipulación de piezas de trabajo estrechamente posicionadas
  • El ángulo de apertura, la fuerza de agarre y las posiciones de los dedos se pueden ajustar de forma flexible
Garras de los dedos OFG
  • Cuerpo base compacto (1) de aluminio o PET-P (diseño higiénico) con brida para la conexión a los robots comunes
  • La conexión neumática (2) suministra a la garra presión o vacío para abrir y cerrar los dedos
  • La segunda conexión neumática (2a) suministra la ventosa de fuelle para controlar la aspiración y descarga
  • Los dedos (3) pueden alinearse de forma variable para conseguir picos céntricos o paralelos tanto hacia dentro como hacia fuera
  • La conexión de los dedos (4) según las directrices del EHEDG evita la contaminación a largo plazo
  • Disponible como garra combinada con ventosa de fuelle centrada (5) para una mayor fuerza de garra y para la estabilización durante la transferencia
  • Capacidad de carga hasta 1,8 kg
  • El rango de presión va de -0,8 a 1,6 bar
  • Los dedos de elastómero se ajustan al BfR y a la FDA

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por