Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Innovadora pinza de dedo para el uso directo de alimentos y aplicaciones Pick&Place
Diseño | Diseño higiénico |
Elemento de agarre del material | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 70 Shore A |
Material del cuerpo base | Polyethylenterephthalat |
Fijación | 50-4-M6 |
Tipo prot. IP | IP 68 |
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 8 d = 6 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 26,40 mm |
d | 6,40 mm |
d1 | 8 mm |
D1 | 159 mm |
D2 | 65 mm |
D3 | 105 mm |
Dmk | 50 mm |
Dr | 60,50 mm |
H | 96 mm |
H1 | 189,50 mm |
H2 | 12,30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material del cuerpo base | Polyethylenterephthalat |
Elemento de agarre del material | Silicona SI |
Margen presión (presión servicio) | -0,8 ... 1,0 bar |
Temperatura de trabajo | -30 ... 80 °C |
Tipo prot. IP | IP 68 |
Peso | 585 g |
Instrucciones de pedido: OFG HYG SI-70 50
La garra de los dedos OFG se suministra como un producto listo para conectar.
Repuestos disponibles: Kit de piezas de desgaste
Accesorios disponibles: unidad de control, juego de montaje