Sistemas de garra FMHD

Robusto sistema de área con almacenamiento integrado para generación de vacío externo

Prestaciones:

  • Para el manejo eficiente de madera aserrada, productos pegados y cepillados, productos de tablero, madera, paletas y elementos de caja
  • Manipulación de madera natural con nudos, grietas y superficies rugosas y reviradas
  • Ideal para las condiciones de operación en aserraderos, empresas del sector maderero y empresas de construcción de mobiliario
  • Se puede usar para desapilar y reubicar piezas de trabajo en capas

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico de su sistema de ventosas. Estaremos a su lado desde la planificación y el diseño técnico, hasta la puesta en marcha definitiva de su producto.

Consultar Producto

El sistema de planos aspirantes FMHD puede integrarse de forma rápida y eficiente en el sistema y dispone de una conexión para generación de vacío externa. Gracias al acumulador de vacío integrado y a su robusta construcción de fácil mantenimiento, esta garra resulta especialmente adecuada para la manipulación en entornos con condiciones exigentes. Gracias a su reducido peso propio y a sus compactas dimensiones, las garras también resultan óptimas para su funcionamiento con robots industriales y pórticos.

  • Perfil de base de aluminio (1) con depósito de vacío integrado para alta rigidez con bajo peso
  • Conexión de la manguera y cilindro de separación (2); conexión de generadores de vacío externos/li>
  • Cubierta final (3) con válvulas de control para separar el cilindro y la función de descarga
  • Perfil de válvula (4) con válvulas de flujo integradas
  • Perfil de cambio rápido con esponja hermetizante y lámina adhesiva de cambio rápido (5); fácil de mantener debido al simple reemplazo

De mantenimiento particularmente fácil

La placa de ventosa de cambio rápido plegable permite el mantenimiento rápido y sencillo de la garra. Adicionalmente, una unidad de cilindro compacto, una novedosa lámina de válvula con clips, así como la esponja de cambio rápido aseguran un proceso de mantenimiento optimizado.


Placa de succión con un ancho de 250 mm para aumentar la capacidad de carga

Más fuerza de retención

Fuerza de retención excepcional para piezas de trabajo altamente porosas y retorcida gracias al acumulador de vacío integrado

Trabajos de mantenimiento mínimos

Trabajos de mantenimiento reducidos hasta en un 70 % gracias a la estructura de perfil de tres partes

Gran flexibilidad

Manejo de piezas de trabajo de 50 mm de ancho, independientemente de la geometría, superficie y posición

Alta eficiencia energética

Reducción sostenible de los costes operativos gracias a la optimización de flujo y el aprovechamiento más eficiente de la energía utilizada

Bajo peso

Máxima aceleración del proceso

Integración de funciones

Alta seguridad funcional y minimización de los costes de instalación gracias a la válvula de vacío y depósito integrada

Ayuda de selección y pedido para el FMHD

Fabricamos nuestros sistemas de ventosas FMHD siempre de modo que sean adecuados a la aplicación del cliente. Con ayuda de la siguiente tabla tiene la posibilidad de averiguar usted mismo la clave para el pedido para su ventosa. Por favor, envíenos a continuación la clave para el pedido a través del formulario de consultas.

Ejemplo de la clave para el pedido:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FMHD CV1 1260 2R28 O20 C155L P A6L 126 V1 CA1

Ayuda de selección de la clave para el pedido:

 

Campo Significado Versiones posibles Valor en el ejemplo
1 Designación breve del tipo de ventosa

FMHD

FMHD-250 (el exceso de ancho 250 mm)

FMHD
2 Técnica de válvulas CV1 – válvula esférica de flujo CV1
3 Longitud (total) De 350 mm a 1806 mm en cuadrícula de 14 mm [en mm] 1260
4 Cuadrícula Dos filas con distancia de válvulas de 28 mm 2R28
5 Tipo de esponja O10O10 – Material O10O10
O20 – Material O20
O10O10S05 – Material O10O10S05
O10O10F – Material O10O10F
O20
6 Posición de cilindro Distancia borde de ventosa a la izquierda hasta centro de cilindro [en mm] C155L
7 Función de conmutación De conmutación P – PNP P
8 Racor S60 – recto 60 mm Ø
A6L – acodado 60 mm Ø, a la izquierda
COV – con placa de cubierta
OPE – abierto
A6L
9 Posición racor Distancia desde borde de ventosa a la izquierda hasta centro de racor [en mm] 126
10 Indicación de vacío V1 – Manómetro VAM 40 V U
V2 – Vacuestato VSi
V1
11 Conexión de aire comprimido CA1 – Boquilla encajable 7.2
CA2 – Racor instantáneo 12
CA1