Sistemas de planos aspirantes FX-SW

  • Aplicación en la manipulación de los más distintos productos, p. ej. en el llenado de cajas de cartón
  • Ideal para su integración en máquinas de envasado, como p. ej. empaquetadoras de cajas, gracias a sus compactas dimensiones y su bajo peso
  • Aplicación en garras de ventosas para la manipulación de piezas abombadas como p. ej. chapas, contrachapado, etc.
  • Tipo FX con generación de vacío integrada (eyector)

Nuestras prestaciones...

  • Generador de vacío integrado
  • Elemento de hermetizado a elegir entre ventosa y esponja hermetizante
  • Resistencias al flujo integradas
  • Cuerpo base de plástico

Su beneficio...

  • Rápido establecimiento del vacío para ciclos cortos; mínimos contornos que puedan estorbar
  • Adaptación óptima de la garra a la aplicación
  • Mínimas pérdidas por fugas en las aberturas de aspiración no ocupadas
  • Gran rigidez con un peso reducido
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistemas de planos aspirantes FX-SW

 

FX-SW 120x60 20x20 N10 10 SEA
10.01.11.01800
Sistemas de garra de vacio para superficies con resistencias al flujo
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 60 mm
Diámetro interior d: 0.6 mm
Tipo de material:
Espuma N, Altura 10 mm
con: Función de descarga
Consumo de aire: 117 l/min
N° aberturas aspiración: 10 Stk
Trama: 20 x 20 mm
FX-SW 120x60 20x20 N10 10
10.01.11.01802
Sistemas de garra de vacio para superficies con resistencias al flujo
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 60 mm
Diámetro interior d: 0.6 mm
Tipo de material:
Espuma N, Altura 10 mm
Consumo de aire: 117 l/min
N° aberturas aspiración: 10 Stk
Trama: 20 x 20 mm
FX-SW 120x60 20 14xFSG-12 SEA
10.01.11.02008
Sistemas de garra de vacio para superficies con resistencias al flujo
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 60 mm
con: Función de descarga
Consumo de aire: 117 l/min
N° aberturas aspiración: 14 Stk
Tipo de ventosa: FSG
Trama: 20 x 0 mm
FX-SW 120x60 20 14xFSG-12
10.01.11.02009
Sistemas de garra de vacio para superficies con resistencias al flujo
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 60 mm
Diámetro interior d: 0.5 mm
Consumo de aire: 117 l/min
N° aberturas aspiración: 14 Stk
Tipo de ventosa: FSG
Trama: 20 x 0 mm