Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Rosca G1 | G1/2"-HE |
Rosca G2 | G1/2"-MA |
Temperatura de trabajo | 0 ... 70 °C |
Diseño | Reforzado |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6 mm |
G1 | G1/2"-HE |
G2 | G1/2"-MA |
L | 53 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
SW1 | 36 mm |
W | 8 ° |
Atributo | Valor |
---|---|
Mom. de flexión | 65 Nm |
Carga vertical | 4500 N |
Peso | 190 g |
Familia de productos | FLK |
Instrucciones de pedido: FLK G1/2-IG G1/2-AG V
El alojamiento articulado Flexolink FLK se suministra como producto listo para su conexión.