Garra universal con la generación de vacío integrada, para la manipulación de piezas, independientemente del tamaño, geometría, material y superficie
Manipulación de piezas de los más diversos materiales, como madera (laminada o de corte rugoso), envases (cajas de cartón, bolsas o latas), chapa, vidrio, plástico, PRFC, etc.
Manipulación de piezas porosas, de piezas con recortes o con posición de cogida indefinida
Manipulación sin huellas de piezas delicadas como cristal para pantallas
Su reducido peso las hace ideales para su uso en robots
Elementos de hermetizado flexibles y técnica de válvulas innovadora
La espuma hermetizante y las ventosas adaptan óptimamente la garra a la pieza. Una técnica de válvulas adecuada se encarga de la seguridad y la eficiencia del proceso.
Nuestras ayudas para la elección le ayudarán a elegir el elemento de hermetizado y la técnica de válvulas adecuados.
Productos destacados
El generador de vacío integrado permite realizar ciclos más cortos; los contornos de interferencia son mínimos
El booster de vacío integrado en el perfil garantiza una evacuación rápida y ciclos cortos
La garra puede adaptarse de forma óptima a la aplicación gracias al elemento de hermetizado seleccionable (ventosa o esponja de hermetizado)
Válvulas de flujo (SVK) ideales para piezas porosas; resistencias al flujo (SW) para superficies lisas y manipulación con basculación > 45°
Diseño FXP-i inteligente con funciones de monitorización de estado e interfaces de comunicación para controlar y supervisar todo el proceso de producción
Perfil básico de aluminio (1) con ranuras en T laterales para sensores, así como canalización del aire integrada para la separación; distintas longitudes de garra posibles
Booster de vacío (2) para acelerar la evacuación; lámina de válvula (3) para un cambio rápido de tipo y tamaño de la válvula
Elemento de hermetizado (4) ventosa con función push-in o esponja hermetizante con lámina adhesiva
Eyector multietapa (5) como generador de vacío integrado
Tapa lateral con integración funcional (6): conexión de aire comprimido, manómetro de vacío; interruptor de vacío opcional y válvulas de control
Silenciador (7)
Generador de vacío integrado (eyector)
Elemento de hermetizado: esponja hermetizante o ventosa
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.