• Garra universal para manipular piezas de diferentes tamaños, geometrías, materiales y superficies
  • Manipulación de las piezas desde diferentes posiciones de recogida
  • Manipulación de piezas porosas y piezas con rebajes
  • Adecuado para aplicaciones totalmente automatizadas
Productos destacados
  • El sistema de planos aspirantes con una anchura de 60 mm permite su uso en zonas de trabajo reducidas
  • Gran capacidad de carga efectiva gracias a su construcción modular ligera
  • Bajos costes de funcionamiento con alta fiabilidad operativa gracias a una generación de vacío especialmente eficiente desde el punto de vista energético (instalado en el FXP-60)
  • Esponja hermetizante de alto rendimiento con excelente sellado y larga vida útil
  • Esponja hermetizante con lámina adhesiva de cambio rápido para sustituirla sin esfuerzo y sin perder tiempo en la limpieza
Sistemas de planos aspirantes FXP-60/FMP-60
  • Perfil base de aluminio (1) con ranuras en T laterales para los sensores; posibilidad de diferentes longitudes de garra
  • Tubo de conexión (2) para la generación de vacío externo o conexión de aire comprimido (3) para el eyector multietapa incluido
  • Manómetro (4)
  • Placa hermetizante (5)
  • Generación de vacío integrada o externa
  • Ancho: 60 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por