Sistema de plano aspirante SBX-C

Manipulación potente con un máximo de flexibilidad

El sistema modular con integración de funciones caracteriza el sistema de plano aspirante patentado SBX-C. Según la aplicación, puede elegirse entre diferentes generadores de vacío (eyector, bomba de vacío, soplante de vacío). Gracias a las longitudes flexibles de los planos aspirantes, se puede adaptar el SBX a la aplicación respectiva. El SBX-C puede utilizarse también como doble módulo, de modo que queda  asegurada la manipulación de piezas especialmente largas y pesadas. El sistema de plano aspirante SBX-C se puede adquirir en las versiones con un generador de vacío integrado o con un generador de vacío externo.

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico de su sistema de ventosas. Estaremos a su lado desde la planificación y el diseño técnico, hasta la puesta en marcha definitiva de su producto.

Consultar Producto

Sistema de plano aspirante SBX

Applicación

  • Robusto sistema de ventosas para una manipulación potente de madera aserrada, madera cepillada y conglomerada, chapas de madera, madera para la construcción, palets y elementos de cajas
  • Manipulación de madera natural con nudos, grietas y superficies muy torcidas y rugosas
  • Ideal para las duras condiciones de servicio en aserraderos, empresas del sector maderero y empresas de construcción de mobiliario
  • Como ventosa doble resulta igualmente adecuado para el apilado y la manipulación por capas
  • Gracias a su reducido peso propio y a sus compactas dimensiones, resulta óptimo para el uso con robots industriales y pórticos

Su beneficio

  • Fuerza de retención extremadamente alta para piezas muy porosas y torcidas
  • Desconexión automática de las aberturas de aspiración no ocupadas, manteniéndose la presión máxima del sistema
  • Rápido establecimiento del vacío para una minimización de los tiempos de ciclo
  • De fácil mantenimiento gracias a la unidad de válvulas compacto y la esponja hermetizante de cambio rápido
  • Fácil integración del sistema mediante las conexiones enchufables
  • Adaptación individual del plano aspirante a cada caso de aplicación concreto

Variantes de las sistema de plano aspirante SBX

Sistemas de planos aspirantes SBX-C con eyector

  • Generador de vacío integrado (eyector)
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante

Sistemas de planos aspirantes SBX-C sin eyector

  • Conexión para generación de vacío externa
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante