Sistemas de planos aspirantes SBX-C con eyector

  • Sistema de garra robusto, con la generación de vacío integrada, para una manipulación potente de madera aserrada, madera cepillada y conglomerada, chapas de madera
  • Manipulación de madera natural con nudos, grietas y superficies muy torcidas y rugosas
  • Ideal para las duras condiciones de servicio en aserraderos, empresas del sector maderero y empresas de construcción de mobiliario
  • Como garra doble resulta igualmente adecuado para el apilado y la manipulación por capas
  • Reducido peso y compactas dimensiones: óptimo para el uso con robots industriales y pórticos

Nuestras prestaciones...

  • Generador de vacío neumático (eyector multietapa)
  • Desconexión automática de las aberturas de aspiración no ocupadas
  • Esponja hermetizante resistente al desgaste con lámina adhesiva
  • Unidad de válvulas compacta

Su beneficio...

  • Rápido establecimiento del vacío para ciclos cortos; mínimos contornos que puedan estorbar
  • Presión del sistema se mantiene también con ocupación parcial
  • Sencillo cambio de la esponja: larga vida útil y mantenimiento reducido
  • Sencillo mantenimiento ya que se puede sacar fácilmente
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistemas de planos aspirantes SBX-C con eyector

 

SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SEM-150
10.01.20.01000
Sistemas de garra de vacio para superficies con acumulador de vacío integrado
Anchura B: 200 mm
Longitud L: 1040 mm
Distancia de la célula: 35 mm
Tipo de material:
Espuma O+S,Altura 10+10+5
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SEM-150
10.01.20.01001
Sistemas de garra de vacio para superficies con acumulador de vacío integrado
Anchura B: 200 mm
Longitud L: 1250 mm
Distancia de la célula: 35 mm
Tipo de material:
Espuma O+S,Altura 10+10+5