Sistemas de planos aspirantes SBX-C sin eyector

  • Sistema de garra robusto racores de conexión para generadores de vacío eléctricos para una manipulación potente de madera aserrada, madera cepillada y conglomerada
  • Manipulación de madera natural con nudos, grietas y superficies muy torcidas y rugosas
  • Ideal para las duras condiciones de servicio en aserraderos, empresas del sector maderero y empresas de construcción de mobiliario
  • Como garra doble resulta igualmente adecuado para el apilado y la manipulación por capas
  • Reducido peso y compactas dimensiones: óptimo para el uso con robots industriales y pórticos

Nuestras prestaciones...

  • Racores de conexión para generadores de vacío eléctricos (soplante o bomba)
  • Desconexión automática de las aberturas de aspiración no ocupadas
  • Esponja hermetizante resistente al desgaste con lámina adhesiva
  • Unidad de válvulas compacta

Su beneficio...

  • Flujos elevados y depresión de hasta -0,8 bar; reducidos costes operativos
  • La depresión del sistema se mantiene también con ocupación parcial
  • Larga vida útil y reducido mantenimiento gracias al sencillo cambio de la esponja hermetizante
  • Sencillo mantenimiento ya que se puede sacar fácilmente
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistemas de planos aspirantes SBX-C sin eyector

 

SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SGBL
10.01.20.01002
Sistemas de garra de vacio para superficies con acumulador de vacío integrado
Anchura B: 200 mm
Longitud L: 1040 mm
Distancia de la célula: 35 mm
Tipo de material:
Espuma O+S,Altura 10+10+5
Diseño de empalme:
Boquilla recta, Ø60
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SGBL
10.01.20.01003
Sistemas de garra de vacio para superficies con acumulador de vacío integrado
Anchura B: 200 mm
Longitud L: 1250 mm
Distancia de la célula: 35 mm
Tipo de material:
Espuma O+S,Altura 10+10+5
Diseño de empalme:
Boquilla recta, Ø60
SBX-C 1040x400 35 O10O10S05 SGBL
10.01.20.01004
Sistemas de garra de vacio para superficies con acumulador de vacío integrado
Anchura B: 400 mm
Longitud L: 1040 mm
Distancia de la célula: 35 mm
Tipo de material:
Espuma O+S,Altura 10+10+5
Diseño de empalme:
Boquilla recta, Ø60
SBX-C 1250x400 35 O10O10S05 SGBL
10.01.20.01005
Sistemas de garra de vacio para superficies con acumulador de vacío integrado
Anchura B: 400 mm
Longitud L: 1250 mm
Distancia de la célula: 35 mm
Tipo de material:
Espuma O+S,Altura 10+10+5
Diseño de empalme:
Boquilla recta, Ø60