Sets de manipulación FXCB

  • Set de manipulación listo para su conexión para robots de diseño ligero y cobots basados en un plano aspirante inteligente y neumático
  • Con el plano aspirante se incluye también el cable de conexión necesario
  • Set de manipulación con peso reducido para la manipulación de piezas en el área de la logística interna
  • Ideal para tareas de manipulación estacionaria como la paletización y despaletización de cajas de cartón

Nuestras prestaciones...

  • El set incluye todos los componentes necesarios para montar una garra completa
  • Interfaz NFC para la transmisión de datos
  • Geometría sencilla y dinámica gracias a procesos de fabricación aditivos de impresión 3D
  • Técnica de comunicación innovadora

Su beneficio...

  • Set de manipulación listo para su conexión para un montaje y una puesta en marcha sencillos
  • Acceso directo y fácil vía smartphone a los datos del dispositivo
  • Capacidad de carga efectiva superior
  • Posibilidad de incorporación de la garra en el entorno Industria 4.0
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sets de manipulación FXCB

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.01.43.00066_01.jpg
Nuevo
ROB-SET FXCB FANUC O20
10.01.43.00066
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: FANUC
Tipo: CR-15iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00130_02.jpg
Nuevo
ROB-SET FXCB FANUC SPB2
10.01.43.00130
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: FANUC
Tipo: CR-15iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00148_00.jpg
Nuevo
ROB-SET FXCB FANUC SPB2
10.01.43.00148
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: FANUC
Tipo: CRX-10iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00149_00.jpg
Nuevo
ROB-SET FXCB FANUC O20
10.01.43.00149
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: FANUC
Tipo: CRX-10iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00065_01.jpg
Nuevo
ROB-SET FXCB KUKA O20
10.01.43.00065
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
assets/Artikelbild/10.01.43.00129_02.jpg
Nuevo
ROB-SET FXCB KUKA SPB2
10.01.43.00129
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
assets/Artikelbild/10.01.43.00120_02.jpg
Nuevo
ROB-SET FXCB OMRON O20
10.01.43.00120
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: Omron
Tipo: TM5, TM12, TM14
assets/Artikelbild/10.01.43.00133_02.jpg
Nuevo
ROB-SET FXCB OMRON SPB2
10.01.43.00133
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: Omron
Tipo: TM5, TM12, TM14
assets/Artikelbild/10.01.43.00119_01.jpg
Nuevo
ROB-SET FXCB TECHMAN O20
10.01.43.00119
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: TECHMAN
Tipo: TM5, TM12, TM14
assets/Artikelbild/10.01.43.00132_03.jpg
Nuevo
ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2
10.01.43.00132
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: TECHMAN
Tipo: TM5, TM12, TM14

  1. 1
  2. 2