VSi V D M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00577

Vacuostato y presostato universal con función IO-Link

Margen de medición-1,0 ... 0,0 bar
Tipo interruptor de vacíocon pantalla
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar
Indicación2xLED
Tipo prot. IPIP 65
VSi V D M8-4
Atributo Valor
D 19,60 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-HE
G3 M8x1-MA
L 60,50 mm
L1 77,50 mm
LG1 8 mm
Atributo Valor
Medio de medici Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Margen de medición -1,0 ... 0,0 bar
Seg. contra sobrepresión 8 bar
Margen de medición -14,5 ... 0,0 psi psi
Seg. contra sobrepresión 116,03 psi
Exactitud de repetici ± 3% del margen de medición
Histéresis Ajustable
Entradas/salidas 2 digital
Poder de corte (max) 100 mA
Indicación 2xLED
Conexión eléctrica Conector M8, 4 polar
Conexión G1/8"-MA + M5-HE
Tensión 10-30V DC
Consumo de corriente 35 mA
Tipo prot. IP IP 65
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Peso 16 g
Tipo interruptor de vacío con pantalla
Familia de productos VSI
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Tiếng Việt
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Software

Idioma

Instrucciones de pedido: VSi V D M8-4

El vacuestato y presostato VSi se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos). El producto se compone de:

  • Vacuestato y presostato del tipo VSi - disponible como versión vacío, presión o combinada a elegir sin pantalla o con pantalla integrada

 

Accesorios disponibles: cable de conexión, ángulo de fijación