Sistemas de planos aspirantes FMCB

  • Sistema de ventosas con peso propio reducido para funcionamiento con generador de vacío externo para la manipulación de piezas en el ámbito de la intralogística
  • Ideal para tareas de manipulación estacionarios con robots colaborativos
  • Paletizado y despaletizado de cajas de cartón

Nuestras prestaciones...

  • Con su diseño de producto innovador, aumento de la superficie de contacto y disminución de las fuerzas de impacto, el plano aspirante cumple con la normativa ISO TS 15066
  • Interfaz NFC para la transmisión de datos
  • Geometría sencilla y dinámica gracias a procesos de fabricación aditivos de impresión 3D
  • Con su técnica de comunicación innovadora, la ventosa puede integrarse fácilmente en entornos de automatización

Su beneficio...

  • Aptitud para la colaboración hombre-robot
  • Acceso fácil y directo vía smartphone a los datos del dispositivo
  • Capacidad de carga efectiva superior
  • Posibilidad de incorporación de la ventosa en el entorno Industria 4.0
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistemas de planos aspirantes FMCB

 

assets/Artikelbild/10.01.43.00002_01.jpg
Nuevo
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
10.01.43.00002
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Tipo de válvula: Resistencia al flujo
Diámetro de toberas: 1.1 mm
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 130 mm
Altura H: 131.4 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
con: Interruptor de vacío/presión
Peso: 1.35 kg
Tipo: Conmutación contra +
assets/Artikelbild/10.01.43.00017_02.jpg
Nuevo
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
10.01.43.00017
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Tipo de válvula: Resistencia al flujo
Diámetro de toberas: 1.1 mm
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 130 mm
Altura H: 131.4 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
con: Interruptor de vacío/presión
Peso: 1.35 kg
Tipo: Conmutación contra -