• Sistema de ventosas con peso propio reducido y generador de vacío neumático integrado para la manipulación de piezas en el ámbito de la intralogística
  • Ideal para tareas de manipulación estacionarias con robots colaborativos
  • Paletizado y despaletizado de cajas de cartón
Productos destacados
  • Plano aspirante adecuado para HRC, ya que cumple los requisitos de la norma ISO TS 15066
  • Acceso directo y fácil a los datos del dispositivo a través de la interfaz NFC utilizando un smartphone
  • Gran capacidad de carga efectiva a pesar de su geometría ligera y dinámica gracias a la fabricación aditiva en impresión 3D
  • La técnica de comunicación innovadora permite una fácil integración de la ventosa en entornos de Industria 4.0
Sistemas de planos aspirantes FXCB
  • Garra modular con carcasa impresa en 3D
  • Conexión de brida (1) adecuada para robots convencionales para la colaboración hombre-robot
  • Generación de vacío integrada (2) mediante módulos eyectores SEP con ahorro de energía
  • Esponja hermetizante flexible con lámina adhesiva o ventosas (3)
  • Vacuestato VSi (4) para la monitorización del sistema
  • Conexión de aire comprimido (6) y conexión eléctrica M12-8 (5)
  • Plano aspirante con generador de vacío integrado
  • Apropiados para el funcionamiento con robots colaborativos
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante o ventosa
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por