Sistemas de planos aspirantes FXCB

  • Sistema de ventosas con peso propio reducido y generador de vacío neumático integrado para la manipulación de piezas en el ámbito de la intralogística
  • Ideal para tareas de manipulación estacionarios con robots colaborativos
  • Paletizado y despaletizado de cajas de cartón

Nuestras prestaciones...

  • Con su diseño de producto innovador, aumento de la superficie de contacto y disminución de las fuerzas de impacto, el plano aspirante cumple con la normativa ISO TS 15066
  • Interfaz NFC para la transmisión de datos
  • Geometría sencilla y dinámica gracias a procesos de fabricación aditivos de impresión 3D
  • Con su técnica de comunicación innovadora, la ventosa puede integrarse fácilmente en entornos de automatización

Su beneficio...

  • Aptitud para la colaboración hombre-robot
  • Acceso fácil y directo vía smartphone a los datos del dispositivo
  • Capacidad de carga efectiva superior
  • Posibilidad de incorporación de la ventosa en el entorno Industria 4.0
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistemas de planos aspirantes FXCB

 

FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO
10.01.43.00072
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Tipo de válvula: Resistencia al flujo
Diámetro de toberas: 1.5 mm
Longitud L: 297 mm
Anchura B: 123.2 mm
Altura H: 158 mm
Disposición: 3 filas, 54mm
Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2
Diámetro Ds: 40 mm
Diseño: Push In
con: 1x vál. de man. vac./descargar
con: Interruptor de vacío/presión
con: Módulo eyector SEP
Control: Abierta sin corriente
Peso: 2.169 kg
Tipo: Conmutación contra -
FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO
10.01.43.00070
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Tipo de válvula: Resistencia al flujo
Diámetro de toberas: 1.5 mm
Longitud L: 297 mm
Anchura B: 123.2 mm
Altura H: 158 mm
Disposición: 3 filas, 54mm
Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2
Diámetro Ds: 40 mm
Diseño: Push In
con: 1x vál. de man. vac./descargar
con: Interruptor de vacío/presión
con: Módulo eyector SEP
Control: Abierta sin corriente
Peso: 2.169 kg
Tipo: Conmutación contra +
FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO
10.01.43.00016
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Tipo de válvula: Resistencia al flujo
Diámetro de toberas: 1.1 mm
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 130 mm
Altura H: 131.4 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
con: 1x vál. de man. vac./descargar
con: Interruptor de vacío/presión
con: Módulo eyector SEP
Control: Abierta sin corriente
Peso: 1.85 kg
Tipo: Conmutación contra -
FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO
10.01.43.00001
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Tipo de válvula: Resistencia al flujo
Diámetro de toberas: 1.1 mm
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 130 mm
Altura H: 131.4 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
con: 1x vál. de man. vac./descargar
con: Interruptor de vacío/presión
con: Módulo eyector SEP
Control: Abierta sin corriente
Peso: 1.85 kg
Tipo: Conmutación contra +