Sistemas de ventosas de diseño ligero SLG

Clic, impresión y suministrado.

El sistema de ventosas de diseño ligero SLG es ideal para su uso en robots de diseño ligero y cobots para la manipulación automatizada de diferentes piezas. Gracias al proceso de fabricación aditiva del SLG se alcanza un alto grado de flexibilidad del sistema, lo que permite adaptarlo y utilizarlo para una amplia gama de aplicaciones individuales.

Aplicación

  • Ventosa de configuración individual para la manipulación de cartones, bolsas y piezas de conformado libre
  • Ventosa de diseño ligero de fabricación aditiva para el uso en robots de diseño ligero y cobots para la manipulación automatizada
  • Uso en el ámbito del envase y la logística, electrónica, EOLP (End-of-line-palletizing), así como en aplicaciones de pick & place

Ahora configure

¿Está interesado en los sistemas de ventosas de diseño ligero SLG de Schmalz y tiene preguntas al respecto? Nuestros asesores de productos estarán encantados de ayudarle.

Contactar ahora


Nuestras prestaciones...

  • Configurador para dimensionamiento automatizado
  • Ventosa de fabricación aditiva
  • Canalización del aire integrada
  • Bridas de amarre preconfiguradas para los tipos de robot habituales

Sus beneficios...

  • Configuración intuitiva y rápida de la ventosa, ajustada a su pieza
  • Peso reducido y tiempos de ciclo elevados
  • Reducción al mínimo de contornos molestos
  • Plug & Work

Configuración

 

6 pasos hasta su ventosa

Con nuestro configurador tendrá la posibilidad de crear su ventosa individual en sólo 6 pasos. Desde la selección de la pieza de trabajo y la aplicación, pasando por la generación de vacío y la conexión de brida, le asesoramos en la configuración individual. La ventosa se puede integrar de forma rápida y eficiente en el sistema y está disponible en 3 variantes estándar:

Generación de vacío externa y neumática

Generación de vacío externa y neumática

  • Capacidad de aspiración: individual
  • Pieza: individual
  • Temperatura de uso: individual
  • Tipo de generación de vacío: neumática
  • Tamaño de conexión individual, push-in
Generación de vacío externa y eléctrica

Generación de vacío externa y eléctrica

  • Capacidad de aspiración: 12 l/min
  • Pieza: no porosa
  • Temperatura de uso: 5…45 °C
  • Tipo de generación de vacío: eléctrica
Generación de vacío integrada y neumática

Generación de vacío integrada y neumática

  • Capacidad de aspiración: 175,3 l/min
  • Pieza: porosa
  • Temperatura de uso: 0…60 °C
  • Tipo de generación de vacío: neumática

Utilice un generador de vacío existente o descubra la gran selección de generadores de vacío adecuados en la tienda online de Schmalz.

Para la generación de vacío externa y eléctrica de los sistemas de ventosas de diseño ligero SLG es adecuado el generador de vacío ECBPi de Schmalz.

Gracias al uso de modernos procesos de fabricación aditiva y materiales, la ventosa es especialmente ligera y robusta. Las geometrías complejas se pueden realizar igual que una completa integración de la canalización del aire. De este modo se pueden evitar contornos molestos como tubos flexible de vacío y realizar un diseño de las ventosas energéticamente muy eficiente. Gracias a su reducido peso propio y a sus compactas dimensiones, las ventosas también resultan óptimas para su funcionamiento con robots de diseño ligero y cobots. Las dimensiones máximas del SLG son LxAnxAl: 350 x 350 x 250mm, el peso máximo de la pieza es de 10 kg.

Compatibilidad

Los sistemas de ventosas de diseño ligero SLG de Schmalz son compatibles con todos los robots de diseño ligero y cobots habituales del mercado.