Sistemas de garra FMHD

Robusto sistema de área con almacenamiento integrado para generación de vacío externo

Prestaciones:

  • Para el manejo eficiente de madera aserrada, productos pegados y cepillados, productos de tablero, madera, paletas y elementos de caja
  • Manipulación de madera natural con nudos, grietas y superficies rugosas y reviradas
  • Ideal para las condiciones de operación en aserraderos, empresas del sector maderero y empresas de construcción de mobiliario
  • Se puede usar para desapilar y reubicar piezas de trabajo en capas

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico de su sistema de ventosas. Estaremos a su lado desde la planificación y el diseño técnico, hasta la puesta en marcha definitiva de su producto.

Consultar Producto

El sistema de planos aspirantes FMHD puede integrarse de forma rápida y eficiente en el sistema y dispone de una conexión para generación de vacío externa. Gracias al acumulador de vacío integrado y a su robusta construcción de fácil mantenimiento, esta garra resulta especialmente adecuada para la manipulación en entornos con condiciones exigentes. Gracias a su reducido peso propio y a sus compactas dimensiones, las garras también resultan óptimas para su funcionamiento con robots industriales y pórticos.

  • Perfil de base de aluminio (1) con depósito de vacío integrado para alta rigidez con bajo peso
  • Conexión de la manguera y cilindro de separación (2); conexión de generadores de vacío externos/li>
  • Cubierta final (3) con válvulas de control para separar el cilindro y la función de descarga
  • Perfil de válvula (4) con válvulas de flujo integradas
  • Perfil de cambio rápido con esponja hermetizante y lámina adhesiva de cambio rápido (5); fácil de mantener debido al simple reemplazo

Ayuda de selección y pedido para el FMHD

Fabricamos nuestros sistemas de ventosas FMHD siempre de modo que sean adecuados a la aplicación del cliente. Con ayuda de la siguiente tabla tiene la posibilidad de averiguar usted mismo la clave para el pedido para su ventosa. Por favor, envíenos a continuación la clave para el pedido a través del formulario de consultas.

Ejemplo de la clave para el pedido:

1234567891011
FMHDCV112602R28O20C155LPA6L126V1CA1
Ayuda de selección de la clave para el pedido:
CampoSignificadoVersiones posiblesValor en el ejemplo
1Designación breve del tipo de ventosa

FMHD

FMHD-250 (el exceso de ancho 250 mm)

FMHD
2Técnica de válvulasCV1 – válvula esférica de flujoCV1
3Longitud (total)De 350 mm a 1806 mm en cuadrícula de 14 mm [en mm]1260
4CuadrículaDos filas con distancia de válvulas de 28 mm2R28
5Tipo de esponjaO10O10 – Material O10O10
O20 – Material O20
O10O10S05 – Material O10O10S05
O10O10F – Material O10O10F
O20
6Posición de cilindroDistancia borde de ventosa a la izquierda hasta centro de cilindro [en mm]C155L
7Función de conmutaciónDe conmutación P – PNPP
8RacorS60 – recto 60 mm Ø
A6L – acodado 60 mm Ø, a la izquierda
COV – con placa de cubierta
OPE – abierto
A6L
9Posición racorDistancia desde borde de ventosa a la izquierda hasta centro de racor [en mm]126
10Indicación de vacíoV1 – Manómetro VAM 40 V U
V2 – Vacuestato VSi
V1
11Conexión de aire comprimidoCA1 – Boquilla encajable 7.2
CA2 – Racor instantáneo 12
CA1

Sistemas de garra FMHD

¡Transmitir la clave para el pedido y pedir oferta del producto ahora!