Sistemas de garra y efectores finales

Los sistemas de planos aspirantes y los efectores finales son sistemas de ventosas que se pueden instalar directamente en el robot. Los planos aspirantes son de uso universal y se utilizan en las más diversas aplicaciones de robot. Los efectores finales de vacío se pueden configurar fácilmente a partir de los módulos de sistema. Son idóneos principalmente para procesos en el sector del envase.
 

Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Ventosa universal para el paletizado/despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante, ventosa

Sistema ventosas vacío superficies FX/FM

  • Garras compactas y ligeras para envasadoras, por ejemplo
  • Dimensiones: 76 x 22 a 120 x 60 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante, ventosa

Sistema ventosas vacío superficies SBX-C

  • Garras fuertes y robustas para la industria de la madera
  • Dimensiones: 1.040 x 200 a 1.250 x 400 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante

Efectores finales de vacío VEE

  • Módulo de sistema para el diseño sencillo de efectores finales de vacío
  • Garras configurables online
  • Manipulación de piezas en procesos de envasado

Esponja hermetizante para sistemas de planos aspirantes

Esponja hermetizante de Schmalz de repuesto para sistemas de ventosas de otros fabricantes.