Entradas giratoras VEE-RU

  • Entrada giratoria para utilizar en combinación con el efector final de vacío VEE o como componente independiente
  • Flujo de 20 m³/h o 60 m³/h

Nuestras prestaciones...

  • El mismo flujo que el módulo de brida standard VEE
  • Giro de 360°
  • Par mínimo

Su beneficio...

  • Ninguna limitación por la entrada giratoria
  • Entrada giratoria completamente flexible sin enrollar el tubo flexible
  • El tubo flexible no genera tensión
 

Individual items within the product family Entradas giratoras VEE-RU

 

VEE-RU 55x72 20 QCM
VEE-RU 55x72 20 QCM
10.01.36.00120
Entrada giratora
Diámetro exterior D1: 55 mm
Longitud L1: 72 mm
Flujo nominal: 20 m³/h
Diámetro circular D mk: 46 mm
VEE-RU 55x82 60 QCM
VEE-RU 55x82 60 QCM
10.01.36.00118
Entrada giratora
Diámetro exterior D1: 55 mm
Longitud L1: 82 mm
Flujo nominal: 60 m³/h
Diámetro circular D mk: 46 mm
VEE-RU 55x55 20 FL
VEE-RU 55x55 20 FL
10.01.36.00090
Entrada giratora
Diámetro exterior D1: 55 mm
Longitud L1: 55 mm
Flujo nominal: 20 m³/h
Diámetro circular D mk: 46 mm
VEE-RU 55x65 60 FL
VEE-RU 55x65 60 FL
10.01.36.00065
Entrada giratora
Diámetro exterior D1: 55 mm
Longitud L1: 65 mm
Flujo nominal: 60 m³/h
Diámetro circular D mk: 46 mm