Módulo de vacío VEE-QCMV

  • Generador de vacío integrado para garra VEE
  • Energéticamente eficiente gracias a la tecnología ecológica de toberas

Nuestras prestaciones...

  • Generación neumática de vacío directamente en la garra
  • Alta capacidad de aspiración con bajo consumo de aire
  • Portatobera de una sola pieza

Su beneficio...

  • Tubos flexibles pequeños y ligeros para el suministro de aire comprimido
  • Generación de vacío energéticamente eficiente
  • Limpieza rápida y sencilla
 

Artículos sueltos de la familia de productos Módulo de vacío VEE-QCMV

 

VEE-QCMV HV 2 07 13
VEE-QCMV HV 2 07 13
10.01.36.00199
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,7 mm
VEE-QCMV HV 2 07 13 SD
VEE-QCMV HV 2 07 13 SD
10.01.36.00206
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,7 mm
con: Silenciador
VEE-QCMV HF 2 13 22
VEE-QCMV HF 2 13 22
10.01.36.00200
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 1,3 mm
VEE-QCMV HF 2 13 22 SD
VEE-QCMV HF 2 13 22 SD
10.01.36.00169
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 1,3 mm
con: Silenciador