Módulos de brida VEE-QCM

  • Adaptador de cambio rápido manual con cierre de bayoneta incl. conexión de vacío
  • Módulo de brida para alimentación vertical u horizontal del vacío

Nuestras prestaciones...

  • Gran anchura nominal
  • Adaptador de cambio rápido con cierre de bayoneta

Su beneficio...

  • Permite el funcionamiento con compresores de canal lateral o con eyectores multietapa
  • Cambio rápido y sin herramientas de la ventosa
 

Individual items within the product family Módulos de brida VEE-QCM

 

VEE-QCM 30
VEE-QCM 30
10.01.36.00121
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada
Longitud: 30 mm
Diámetro circular: 46 mm
Número de taladros: 8
Flujo: 60 m³/h
VEE-QCM 51
VEE-QCM 51
10.01.36.00122
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada
Longitud: 51 mm
Diámetro circular: 46 mm
Número de taladros: 8
Flujo: 20 m³/h
VEE-QCM 65
VEE-QCM 65
10.01.36.00123
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada
Diámetro exterior: 25 mm
Longitud: 65 mm
Diámetro circular: 46 mm
Número de taladros: 8
Flujo: 60 m³/h