Prolongacion de la Brida VEE-FE

  • Prolongación de brida para efectores finales de vacío VEE como auxiliar de entrada en cajas, jaulas y cartones
  • Prolongación de brida con bayoneta para un cambio de ventosa rápido sin necesidad de herramientas

Nuestras prestaciones...

  • Prolongación con conexión de bayoneta
  • Modelo delgado
  • Tres longitudes disponibles

Su beneficio...

  • Cambio de ventosa rápido sin necesidad de herramientas
  • Entrada en cartón, jaulas y cajas
  • Adaptación flexible de la profundidad de entrada de la ventosa
 

Individual items within the product family Prolongacion de la Brida VEE-FE

 

VEE-FE 25.4x80
VEE-FE 25.4x80
10.01.36.00130
Prolongacion de la brida
Diámetro exterior: 25.4 mm
Longitud: 80 mm
Ampliación a: 50 mm
VEE-FE 25.4x130
VEE-FE 25.4x130
10.01.36.00109
Prolongacion de la brida
Diámetro exterior: 25.4 mm
Longitud: 130 mm
Ampliación a: 100 mm
VEE-FE 25.4x180
VEE-FE 25.4x180
10.01.36.00128
Prolongacion de la brida
Diámetro exterior: 25.4 mm
Longitud: 180 mm
Ampliación a: 150 mm