Ventosas para Efectores de vacío

  • Ventosa plana o de fuelle con hasta 4,5 pliegues redondas, para la manipulación de bolsas y otros envases muy flexibles, o de cartones y envases con estabilidad propia
  • Utilización en procesos de envasado rápidos, o cuando se imponen elevados requisitos de hermetización y desgaste de las ventosas

Nuestras prestaciones...

  • Labio hermetizante flexible y adaptable
  • Silicona conforme con FDA SI y SI-HD
  • Material Elastodur ED-65 resistente al desgaste y a la abrasión

Su beneficio...

  • Hermetización óptima, tanto en bolsas como en cartones y envases con estabilidad propia
  • Uso directo en el sector de los alimentos posible
  • Muy poco desgaste y larga vida útil, aprox. 3 veces más larga que el material NBR
 

Individual items within the product family Ventosas para Efectores de vacío

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03490
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 15
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03492
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03494
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03496
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 40 ED-65 G1/4-AG
SPB1 40 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03498
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 40
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 50 ED-65 G1/4-AG
SPB1 50 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03500
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 60 ED-65 G1/4-AG
SPB1 60 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03502
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 60
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 80 ED-65 G1/4-AG
SPB1 80 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03504
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 80
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03453
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03455
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 2.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3