Esponja hermetizante para sistemas de planos aspirantes

Elemento de hermetizado universal para la manipulación de diversas piezas

Las esponjas hermetizantes de Schmalz se utilizan en sistemas de garra, como el sistema de planos aspirantes FXP/FMP, el sistema de planos aspirantes SBX-C o el sistema de manipulacìon de capas completas SPZ. La ventaja de las esponjas hermetizantes es que permiten a una sola garra manipular distintas piezas prácticamente sin fugas. De esta forma, las piezas se mueven sin irregularidades, rugosidades ni deterioros de forma eficiente y dinámica.

Los clientes de Schmalz tienen desde hace mucho la posibilidad de encargar esponjas de junta de repuesto en Schmalz. Ahora también pueden aprovechar nuestros amplios conocimientos: Bajo petición, fabricamos también esponjas para las garras otros fabricantes. Contacte con nosotros y le presentaremos una oferta sin compromiso para su esponja hermetizante de Schmalz.

Consulte ahora nuestras ofertas

¿Por qué esponjas hermetizantes de Schmalz?

Schmalz es un experto en las esponjas hermetizantes de planos aspirantes. Las esponjas hermetizantes de Schmalz se distinguen en particular por su calidad, sus tiempos de operación continua, y su facilidad de cambio. Incluso durante el uso prolongado, sus propiedades cualitativas no se pierden. Sus ventajas resumidas:

  • Larga vida útil, en comparación con otras de la competencia, hasta 10 veces más larga
  • Comportamiento de elevación rápido
  • Dispersión de calidad reducida con características técnicas durante la vida útil
  • Fácil de reemplazar y sin necesidad de limpieza, con un ahorro de tiempo de hasta el 90 %

 

 

Podemos fabricar una esponja personalizada para usted, con esponja y patrón de agujeros a medida. Ejemplos para patrón de agujeros:

Escotaduras alargadas, una fila
Escotaduras alargadas, dos filas
Escotaduras alargadas, tres filas
Escotaduras alargadas, cinco filas
Escotaduras cilíndricas, diámetro grande
Escotaduras cilíndricas, diámetro pequeño
Una fila, con agujeros de fijación
Cuatro filas, con agujeros de fijación

In this presentation we will explain how to quickly and easily change the sealing foam of an area gripper of type FXP/FMP.


See our website for more information: www.schmalz.com

Las esponjas hermetizantes de Schmalz poseen una lámina de cambio rápido que facilita su reemplazo. El gerente de productos Ken Steyerl le mostrará un ejemplo de cómo funciona un sistema de ventosas FXP/FMP.

Por supuesto, su esponja individual también estará equipada con una lámina de cambio rápido. Solicite hoy su esponja hermetizante.  

¡Consulte ahora nuestras ofertas!

Nuestro sistema de ventosas en la tienda en línea

Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Ventosa universal para el paletizado/despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante, ventosa

Sistema ventosas vacío superficies FX/FM

  • Garras compactas y ligeras para envasadoras, por ejemplo
  • Dimensiones: 76 x 22 a 120 x 60 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante, ventosa

Sistema ventosas vacío superficies SBX-C

  • Garras fuertes y robustas para la industria de la madera
  • Dimensiones: 1.040 x 200 a 1.250 x 400 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante