Sistema ventosas superficies FM-SW

  • Aplicación en procesos de envasado para la manipulación de los más distintos productos, p. ej. en el llenado de cajas de cartón
  • Ideal para su integración en máquinas de envasado, como p. ej. empaquetadoras de cajas, gracias a sus compactas dimensiones y su bajo peso
  • Aplicación en garras de ventosas para la manipulación de piezas abombadas como p. ej. chapas, contrachapado, etc.
  • Tipo FM con conexión para generación de vacío externa

Nuestras prestaciones...

  • 1) Generador de vacío externo
  • 2) Elemento de hermetizado a elegir entre ventosa y esponja hermetizante
  • 3) Resistencias al flujo integradas
  • 4) Perfil básico de plástico
  • 5) Función de soplado externo opcional

Su beneficio...

  • 1) Flujos elevados y depresión de hasta -0,8 bar; reducidos costes operativos
  • 2) Adaptación óptima de la garra a la aplicación
  • 3) Mínimas pérdidas por fugas en las aberturas de aspiración no ocupadas
  • 4) Gran rigidez con un peso reducido
  • 5) Descarga rápida de las piezas para ciclos cortos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistema ventosas superficies FM-SW

FM-SW 76x22 8x12 N10
FM-SW 76x22 8x12 N10
10.01.11.00851
Sistemas de garra de vacio para superficies con resistencias al flujo
Longitud L: 76 mm
Anchura B: 22 mm
Trama: 8 x 12 mm
Tipo de material:
Espuma N, Altura 10 mm
FM-SW 120x60 20x20 N10
FM-SW 120x60 20x20 N10
10.01.11.01823
Sistemas de garra de vacio para superficies con resistencias al flujo
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 60 mm
Trama: 20 x 20 mm
Tipo de material:
Espuma N, Altura 10 mm
FM-SG 120x60 20 14xFSG12
FM-SG 120x60 20 14xFSG12
10.01.11.02010
Sistemas de garra de vacio para superficies con resistencias al flujo
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 60 mm
Distancia de la célula: 20 mm
N° aberturas aspiración: 14 Stk
Ventosas: Ventosa de fuelle FSG
Diámetro Ds: 12 mm