Sistema ventosas vacío superficies FMP

  • Ventosas universales, con racor de conexión para generadores de vacío externos, para la manipulación de piezas, independientemente del tamaño, la geometría, el material y la superficie
  • Manipulación de piezas de los más diversos materiales, como madera (revestida o de corte rugoso), envases (cajas de cartón, bolsas o latas), chapa, vidrio, plástico, PRFC, etc.
  • Manipulación de piezas porosas y de piezas con escotaduras
  • Manipulación de piezas con posición de recogida indefinida
  • Manipulación sin huellas de piezas delicadas como cristal de pantallas
  • Ideales para la aplicación con robots gracias a su bajo peso

Elementos de hermetizado flexibles y técnica de válvulas innovadora

La espuma hermetizante y las ventosas adaptan óptimamente la garra a la pieza. Una técnica de válvulas adecuada se encarga de la seguridad y la eficiencia del proceso. Nuestras ayudas para la elección le ayudarán a elegir el elemento de hermetizado y la técnica de válvulas adecuados.

Nuestras prestaciones...

  • Racores de conexión para generadores de vacío eléctricos (soplante o bomba)
  • Booster de vacío integrado en el perfil básico
  • Elemento de hermetizado a elegir entre ventosa y esponja hermetizante
  • Tipo y tamaño de válvula a elegir
  • Perfil básico de aluminio
  • Placa de cierre con conexión para manómetro de vacío, función de soplado y separación opcional, así como en la variante FMP-S con válvula de vacío incorporada, incluidas válvulas de mando
  • Capa protectora SU opcional, cambiable por separado

Su beneficio...

  • Flujos elevados y depresión de hasta -0,8 bar; reducidos costes operativos
  • Evacuación rápida para ciclos cortos
  • Adaptación óptima de la garra a la aplicación
  • Válvulas de flujo (SVK) para piezas porosas, así como para unas elevadas fuerza de retención y resistencias al flujo (SW) para superficies lisas y procesos de basculación >45°
  • Gran rigidez con un peso reducido
  • Mínimos trabajos de integración
  • Manipulación sin huellas de piezas delicadas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistema ventosas vacío superficies FMP

 
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FMP-SW70 442 3R18 O20 G32
FMP-SW70 442 3R18 O20 G32
10.01.38.00433
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 442 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 32 mm
Peso: 2 kg
FMP-SW70 442 3R18 O10O10 F G32
FMP-SW70 442 3R18 O10O10 F G32
10.01.38.00428
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 442 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 2x10 mm
con: Filtro
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 32 mm
Peso: 2 kg
FMP-SW70 640 3R18 O20 G32
FMP-SW70 640 3R18 O20 G32
10.01.38.00434
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 640 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 32 mm
Peso: 2.8 kg
FMP-SW70 640 3R18 O10O10 F G32
FMP-SW70 640 3R18 O10O10 F G32
10.01.38.00429
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 640 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 2x10 mm
con: Filtro
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 32 mm
Peso: 2.8 kg
FMP-SW70 838 3R18 O20 G60
FMP-SW70 838 3R18 O20 G60
10.01.38.00435
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 838 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
Peso: 3.6 kg
FMP-SW70 838 3R18 O10O10 F G60
FMP-SW70 838 3R18 O10O10 F G60
10.01.38.00430
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 838 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 2x10 mm
con: Filtro
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
Peso: 3.6 kg
FMP-SW70 1234 3R18 O20 G60
FMP-SW70 1234 3R18 O20 G60
10.01.38.00436
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 1234 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
Peso: 5 kg
FMP-SW70 1234 3R18 O10O10 F G60
FMP-SW70 1234 3R18 O10O10 F G60
10.01.38.00431
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 1234 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 2x10 mm
con: Filtro
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
Peso: 5 kg
FMP-SW70 1432 3R18 O20 G60
FMP-SW70 1432 3R18 O20 G60
10.01.38.00437
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 1432 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
Peso: 5.6 kg
FMP-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60
FMP-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60
10.01.38.00432
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 1432 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 2x10 mm
con: Filtro
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
Peso: 5.6 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3