Sistema ventosas vacío superficies FXP

  • Ventosas universales, con la generación de vacío integrada, para la manipulación de piezas, independientemente del tamaño, la geometría, el material y la superficie
  • Manipulación de piezas de los más diversos materiales, como madera (revestida o de corte rugoso), envases (cajas de cartón, bolsas o latas), chapa, vidrio, plástico, PRFC, etc.
  • Manipulación de piezas porosas y de piezas con escotaduras
  • Manipulación de piezas con posición de recogida indefinida
  • Manipulación sin huellas de piezas delicadas como cristal de pantallas
  • Ideales para la aplicación con robots gracias a su bajo peso

Elementos de hermetizado flexibles y técnica de válvulas innovadora

La espuma hermetizante y las ventosas adaptan óptimamente la garra a la pieza. Una técnica de válvulas adecuada se encarga de la seguridad y la eficiencia del proceso. Nuestras ayudas para la elección le ayudarán a elegir el elemento de hermetizado y la técnica de válvulas adecuados.

Nuestras prestaciones...

  • Generador de vacío integrado (eyector multietapa)
  • Booster de vacío integrado en el perfil básico
  • Elemento de hermetizado a elegir entre ventosa y esponja hermetizante
  • Tipo y tamaño de válvula a elegir
  • Perfil básico de aluminio
  • Placa de cierre con conexión integrada para aire comprimido, manómetro, así como en la variante FXP-S con válvulas de mando (interruptor de vacío opcional)
  • Capa protectora SU opcional, cambiable por separado

Su beneficio...

  • Rápido establecimiento del vacío para ciclos cortos; mínimos contornos que puedan estorbar
  • Evacuación rápida para ciclos cortos
  • Adaptación óptima de la garra a la aplicación
  • Válvulas de flujo (SVK) para piezas porosas, así como para unas elevadas fuerza de retención y resistencias al flujo (SW) para superficies lisas y procesos de basculación >45°
  • Gran rigidez con un peso reducido
  • Mínimos trabajos de integración
  • Manipulación sin huellas de piezas delicadas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistema ventosas vacío superficies FXP

 
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FXP-SW70 442 3R18 O20
FXP-SW70 442 3R18 O20
10.01.38.00685
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 442 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
con: Eyector multietapa SEMP 50
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Peso: 2.1 kg
Consumo de aire: 250 l/min
FXP-SW70 442 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 442 3R18 O10O10 F
10.01.38.00690
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 442 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 2x10 mm
con: Filtro
con: Eyector multietapa SEMP 50
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Peso: 2.1 kg
Consumo de aire: 250 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O20
FXP-SW70 640 3R18 O20
10.01.38.00686
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 640 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
con: Eyector multietapa SEMP 75
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Peso: 2.9 kg
Consumo de aire: 375 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F
10.01.38.00691
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 640 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 2x10 mm
con: Filtro
con: Eyector multietapa SEMP 75
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Peso: 2.9 kg
Consumo de aire: 375 l/min
FXP-SW70 838 3R18 O20
FXP-SW70 838 3R18 O20
10.01.38.00687
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 838 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
con: Eyector multietapa SEMP 100
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Peso: 3.7 kg
Consumo de aire: 500 l/min
FXP-SW70 838 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 838 3R18 O10O10 F
10.01.38.00692
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 838 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 2x10 mm
con: Filtro
con: Eyector multietapa SEMP 100
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Peso: 3.7 kg
Consumo de aire: 500 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O20
FXP-SW70 1234 3R18 O20
10.01.38.00688
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 1234 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
con: Eyect multietapa SEMP 100+75
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Peso: 5.2 kg
Consumo de aire: 875 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F
10.01.38.00693
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 1234 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 2x10 mm
con: Filtro
con: Eyect multietapa SEMP 100+75
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Peso: 5.2 kg
Consumo de aire: 875 l/min
FXP-SW70 1432 3R18 O20
FXP-SW70 1432 3R18 O20
10.01.38.00689
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 1432 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
con: Eyect multietapa SEMP 100+100
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Peso: 5.8 kg
Consumo de aire: 1000 l/min
FXP-SW70 1432 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 1432 3R18 O10O10 F
10.01.38.00694
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Longitud L: 1432 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 2x10 mm
con: Filtro
con: Eyect multietapa SEMP 100+100
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Peso: 5.8 kg
Consumo de aire: 1000 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3