SBX-C con eyector

  • Robusto sistema de ventosas, con la generación de vacío integrada, para una manipulación potente de madera aserrada, madera cepillada y conglomerada, chapas de madera, madera para la construcción, palets y elementos de cajas
  • Manipulación de madera natural con nudos, grietas y superficies muy torcidas y rugosas
  • Ideal para las duras condiciones de servicio en aserraderos, empresas del sector maderero y empresas de construcción de mobiliario
  • Como ventosa doble resulta igualmente adecuado para el apilado y la manipulación por capas
  • Gracias a su reducido peso propio y a sus compactas dimensiones, resulta óptimo para el uso con robots industriales y pórticos

Nuestras prestaciones...

  • 1) Generador de vacío neumático (eyector multietapa)
  • 2) Desconexión automática de las aberturas de aspiración no ocupadas
  • 3) Esponja hermetizante resistente al desgaste con lámina adhesiva
  • 4) Unidad de válvulas compacta

Su beneficio...

  • 1) Rápido establecimiento del vacío para ciclos cortos; mínimos contornos que puedan estorbar
  • 2) La presión del sistema se mantiene también con ocupación parcial
  • 3) Larga vida útil y reducido mantenimiento gracias al sencillo cambio de la esponja hermetizante
  • 4) Sencillo mantenimiento ya que se puede sacar fácilmente
 

Individual items within the product family SBX-C con eyector

SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SEM-150
SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SEM-150
10.01.20.01000
Sistemas de garra de vacio para superficies con acumulador de vacío integrado
Anchura B: 200 mm
Longitud L: 1040 mm
Distancia de la célula: 35 mm
Tipo de material:
Espuma O+S,Altura 10+10+5
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SEM-150
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SEM-150
10.01.20.01001
Sistemas de garra de vacio para superficies con acumulador de vacío integrado
Anchura B: 200 mm
Longitud L: 1250 mm
Distancia de la célula: 35 mm
Tipo de material:
Espuma O+S,Altura 10+10+5