Efectores finales de vacío VEE

Configurar en lugar de diseñar

Aplicación:

  • Diseño rápido y económico de efectores finales de vacío para procesos de envase de alta velocidad
  • Procesos de Pick & Place con robots Delta, Scara y de brazo articulado
  • Llenado automático de cajas de cartón completamente en empaquetadoras de cajas
  • Uso en procesos de envasado primario y secundario
  • Alimentación de productos en máquinas de carga superior y en formadoras de cajas de cartón y bandejas
  • Uso en envasadoras flexibles con cambios frecuentes de formato
Documentación

Estructura

Efector final

Set de iniciación VEE

  • Compuesto de aprox. 120 piezas
  • Incluye ocho ventosas de vacío SPB4-30
  • Construcción de hasta dos ventosas completas

Bridas de amarre FLAN-PL

  • Material: Aluminio anodizado
  • Para los tipos de robot convencionales

Módulos de brida VEE-QCM

  • Conexión de vacío: vertical o horizontal
  • Flujo nominal: 20 m³/h o 60 m³/h

Entradas giratoras VEE-RU

  • Giratoria 360°
  • Flujo 20 m³/h a 60 m³/h

Módulo de vacío VEE-QCMV

Generación de vacío con capacidad de aspiración de hasta 10,3 m³/h

Generadores de vacío ECBPi
Eficiente
Nuevo

Generadores de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx. 75%

Prolongacion de la Brida VEE-FE

  • Prolongación de brida para efectores finales de vacío VEE como auxiliar de entrada en cajas, jaulas y cajas de cartón
  • Con bayoneta para un cambio de ventosa rápido y sin herramientas
  • Prolongación disponible en tres longitudes con paso de vacío integrado

Módulos base VEE-QCF

  • Material: Polyphenylsulfón PPSU (apto para productos alimenticios)
  • Módulo base con 1, 2 o 4 conéxiones

Conectores superiores VEE-CO-U

  • Material: Poliphenylsulfón PPSU (apto para productos alimenticios)

Conectores inferiores VEE-CO-L

  • Material: Polyphenylsulfón PPSU (apto para productos alimenticios)
  • Incluye elemento de junta y tornillos de fijación

Tubos de unión VEE-TU

  • Material: Polyphenylsulfón PPSU (apto para productos alimenticios)
  • Longitud 17,8 mm o 200 mm
  • Conducción de vacio integrada

Tapones VEE-PL

  • Material: Silicona SI para VEE-PL P y polyphenysulfón PPSU (apto para productos alimenticios) para VEE-PL C

Ventosas para Efectores de vacío

  • Diámetro: 10 a 80 mm
  • Material: SI, SI-HD (apta para productos alimenticios), ED
  • Elemento de conexión modular

Tool Center Point VEE-TCP

  • Tool center point with standard interface to flange modules VEE-QCM or vacuum modules VEE-QCMV