Smart Device Interface SDI

  • Maestro de IO-Link USB para la parametrización y el análisis de dispositivos de Schmalz de la serie i sin conexión al control
  • Proyectación, mantenimiento, análisis de fallos y puesta en marcha de componentes con interface IO-Link
  • Aprovechamiento de todas las ventajas de control de energía y procesos

Nuestras prestaciones...

  • Parametrización, análisis y funcionamiento del componente Schmalz sin conexión al controlador
  • Lectura de informaciones de dispositivos de cualquier fabricante
  • Visualización de todas las informaciones y funciones de los componentes inteligentes de Schmalz

Su beneficio...

  • Puesta en marcha en líneas de producción sin conexión de red o de control
  • Uso para fines de identificación durante la adquisición de piezas de repuesto
  • Aprovechamiento de todas las ventajas de los componentes con interface IO-Link
 

Artículos sueltos de la familia de productos Smart Device Interface SDI

 

assets/Artikelbild/21.10.02.00017_01.jpg
Nuevo
SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC
21.10.02.00017
IO-Link-Interface
Comunicación: IO-Link
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Voltaje primario:
24V - Corriente Continua
Voltaje secundario:
24V - Corriente Cont