Schmalz ControlRoom - La aplicación de control y servicio para dispositivos NFC

Escriba a su dispositivo!

Schmalz utiliza sistemáticamente la tecnología NFC para la transmisión inalámbrica de datos. A través del contacto punto a punto, los datos se transfieren del producto Schmalz al smartphone. Por lo tanto, no hay peligro de parametrización incorrecta de un dispositivo vecino. El operador del sistema puede ahora evaluar los datos del teléfono inteligente y hacer los ajustes. En la actualidad, la interfaz NFC de los dispositivos Android puede utilizarse para el intercambio de datos.

La app Schmalz ControlRoom está disponible para los usuarios de dispositivos Android en la Google PlayStore Con la aplicación gratuita, se pueden leer los datos y mensajes de los componentes inteligentes de Schmalz. Para parametrizar los componentes a través del dispositivo móvil, es necesaria una extensión de la aplicación. La compra en la aplicación se puede hacer convenientemente en la aplicación.

Reducción de los costos de adquisición

  • Guardar los módulos de visualización y entrada en los sistemas de pinzas a través de un cómodo control mediante la interfaz de la aplicación

Reducción de los tiempos de puesta en marcha

  • Escanear el dispositivo, recoger información, ajustar los valores a través de la aplicación y transferirlos a través de NFC
  • Clonar los ajustes guardados a través de la aplicación a otros dispositivos en cuestión de segundos

Tiempos de servicio más cortos

  • Análisis rápido de errores mediante mensajes de texto simple
  • Manual de operación del dispositivo interno legible
  • Monitoreo predictivo de desgaste y función de recordatorio
  • Almacenamiento opcional de información de servicio (lugar de almacenamiento, fecha de instalación)

¿Alguna pregunta sobre Schmalz ControlRoom?

Simplemente contacte con nuestros consultores de sistemas.