• Electroválvula para el control de altos flujos nominales
  • Control de la aspiración, el soplado y la ventilación del aspirador
  • Sujeción de la pieza en caso de fallo de corriente mediante función NO
  • Manipulación con tiempos de conmutación muy rápidos
  • Válvula adecuada para aire neutro o filtrado
Productos destacados
  • Control previo con aire comprimido (p = 5 bar) permite extremadamente rápidos de apertura y cierre
  • La amplia gama de tamaños nominales permite una adaptación óptima al flujo nominal
  • Válvula de 3/2 y 5/2 vías para controlar el paso o la ventilación
  • Válvula biestable (versión IMP) evita el consumo de aire si falla la corriente
  • Válvula electromagnética con mando previo neumático
  • Válvula de asiento en carcasa de aluminio (EMVP 5 a EMVP 15 ), con carcasa de plástico (EMVP 20 a 50)
  • Tipo de protección IP 65 conforme a EN 60529
  • Enchufe EMVP 5/8m, así como todos los IMP corresponde a DIN EN 175301 forma "C"
  • Enchufe EMVP 10-25 NO/NC corresponde a DIN 43650 forma "B"
  • Enchufe EMVP 32-50 NO corresponde a DIN 43650 forma "B"
  • Diámetro nominal: 5 a 50 mm
  • Flujo nominal: 3 a 310 m³/h
  • Tensión =/~ 24/230 V
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por