Válvulas de flujo y resistencias al flujo

Las válvulas de flujo cierran el conducto de vacío cuando las ventosas no están ocupadas. De este modo se mantiene el vacío del sistema. Las resistencias al flujo contraen el conducto de vacío. Se utilizan principalmente en la manipulación de piezas porosas.
 

Válvulas de flujo SVK, SVKG, SVV

  • Máx. flujo al descargar: 4,8 a 47,4 m³/h
  • Conexion: M5 a G1/2"

Válvulas de flujo SVN

  • Máx. flujo al descargar: 27 m³/h
  • Conexion: G1/4"

Resistencias al flujo SW

  • Diámetro nominal: 0,25 a 2,0 mm