Resistencias al flujo SW

  • Resistencia al flujo para la manipulación de piezas porosas
  • Mantenimiento de vacío mediante reducción individual de caudal volumétrico de las ventosas individuales
  • Se pueden montar en cualquier posición

Nuestras prestaciones...

  • Ejecución sin piezas móviles
  • Resistencia al flujo con sección transversal reducida
  • Tamaño mínimo

Su beneficio...

  • Ejecución robusta, de larga duración
  • Estrechamiento del conducto de vacío, especial para piezas porosas
  • Utilizable también en espacios estrechos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Resistencias al flujo SW

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SW 80 G1/4-AG
10.05.04.00014
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,80 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 80 G1/8-AG
10.05.04.00005
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,80 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/8"-MA
Material: Aluminio
SW 70 G1/4-AG
10.05.04.00013
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,70 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 70 G1/8-AG
10.05.04.00004
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,70 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/8"-MA
Material: Aluminio
SW 60 G1/4-AG
10.05.04.00012
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,60 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 60 G1/8-AG
10.05.04.00003
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,60 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/8"-MA
Material: Aluminio
SW 50 G1/4-AG
10.05.04.00011
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,50 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 50 G1/8-AG
10.05.04.00002
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,50 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/8"-MA
Material: Aluminio
SW 40 G1/4-AG
10.05.04.00010
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,40 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 40 G1/8-AG
10.05.04.00001
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,40 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/8"-MA
Material: Aluminio

  1. 1
  2. 2
  3. 3