Resistencias al flujo SW

  • Resistencia al flujo para la manipulación de piezas porosas
  • Mantenimiento de vacío mediante reducción individual de caudal volumétrico de las ventosas individuales
  • Se pueden montar en cualquier posición

Nuestras prestaciones...

  • Ejecución sin piezas móviles
  • Resistencia al flujo con sección transversal reducida
  • Tamaño mínimo

Su beneficio...

  • Ejecución robusta, de larga duración
  • Estrechamiento del conducto de vacío, especial para piezas porosas
  • Utilizable también en espacios estrechos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Resistencias al flujo SW

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SW 25 G1/8-AG
10.05.04.00034
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,25 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/8"-MA
Material: Aluminio

  1. 1
  2. 2
  3. 3