Resistencias al flujo SW

  • Resistencia al flujo para la manipulación de piezas porosas
  • Mantenimiento de vacío mediante reducción individual de caudal volumétrico de las ventosas individuales
  • Se pueden montar en cualquier posición

Nuestras prestaciones...

  • Ejecución sin piezas móviles
  • Resistencia al flujo con sección transversal reducida
  • Tamaño mínimo

Su beneficio...

  • Ejecución robusta, de larga duración
  • Estrechamiento del conducto de vacío, especial para piezas porosas
  • Utilizable también en espacios estrechos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Resistencias al flujo SW

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SW 80 G1/4-AG
10.05.04.00014
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,80 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 90 G1/8-AG
10.05.04.00006
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,90 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/8"-MA
Material: Aluminio
SW 90 G1/4-AG
10.05.04.00015
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 0,90 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 100 G1/8-AG
10.05.04.00007
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 1,00 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/8"-MA
Material: Aluminio
SW 100 G1/4-AG
10.05.04.00016
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 1,00 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 110 G1/4-AG
10.05.04.00017
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 1,10 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 120 G1/4-AG
10.05.04.00018
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 1,20 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 150 G1/4-AG
10.05.04.00029
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 1,50 mm
Longitud L: 5 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 200 G1/4-AG
10.05.04.00019
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 2,00 mm
Longitud L: 5 mm
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Aluminio
SW 120 G1/8-AG
10.05.04.00009
Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico
Diámetro nominal: 1,20 mm
Longitud L: 6 mm
Rosca G1: G1/8"-MA
Material: Aluminio

  1. 1
  2. 2
  3. 3