Válvulas de flujo SVK, SVKG, SVV

  • Válvula de flujo para las aplicaciones en los que no siempre están ocupadas todas las ventosas
  • Desconexión individual de ventosas no ocupadas, se mantiene el vacío del sistema
  • Manipulación de piezas de distintos formas y tamaños con el mismo sistema de ventosas

Nuestras prestaciones...

  • Válvula de flujo como válvula esférica de asiento
  • Respuesta dependiente del caudal volumétrico
  • Amplio espectro de tamaños nominales
  • Ejecución con rosca macho a elegir, arriba (modelo SVK) o abajo (modelo SVKG)

Su beneficio...

  • Cierre del conducto de vacío cuando la ventosa no está ocupada, mantenimiento del vacío en el sistema
  • Fugas leves compensables mediante bypass
  • Utilizable también con flujos nominales altos
  • Posibilidad de conexión en todas las ventosas y placas de ventosa convencionales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Válvulas de flujo SVK, SVKG, SVV

 

  1. 1
  2. 2
SVV G1/4-IG
10.05.03.00003
Válvula de flujo ajustable, para la desconexión de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G1/4"-MA
Rosca G2: G1/4"-HE
SVKG G3/8-AG
10.05.03.00135
Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G3/8"-HE
Rosca G2: G3/8"-MA
SVKG G1/2-AG
10.05.03.00133
Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G1/2"-HE
Rosca G2: G1/2"-MA
SVKG G1/4-AG
10.05.03.00131
Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G1/4"-HE
Rosca G2: G1/4"-MA
SVKG G1/8-AG
10.05.03.00128
Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G1/8"-HE
Rosca G2: G1/8"-MA
SVKG M5-AG
10.05.03.00166
Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas
Rosca G1: M5-HE
Rosca G2: M5-MA
SVK G3/8-IG
10.05.03.00036
Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G3/8"-MA
Rosca G2: G3/8"-HE
SVK G1/2-IG
10.05.03.00037
Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G1/2"-MA
Rosca G2: G1/2"-HE
SVK G1/4-IG
10.05.03.00035
Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G1/4"-MA
Rosca G2: G1/4"-HE
SVK G1/8-IG
10.05.03.00034
Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G1/8"-MA
Rosca G2: G1/8"-HE

  1. 1
  2. 2