Válvulas de flujo SVN

  • Válvula de flujo para la manipulación de piezas porosas
  • Desconexión individual de ventosas no ocupadas, se mantiene el vacío del sistema

Nuestras prestaciones...

  • Válvula de flujo especial con cuerpo volátil
  • Forma integrada de la boquilla de la ventosa
  • Válvula de flujo con efecto de autolimpieza

Su beneficio...

  • Estrechamiento del conducto de vacío cuando las ventosas no están ocupadas, ejecución especial para piezas porosas
  • No se precisan boquillas adicionales para muchos tipos distintos de ventosa
  • Ejecución especial para uso en entornos polvorientos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Válvulas de flujo SVN

 

SVN G1/4-AG N011
10.05.03.00068
Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada
Rosca G1: G1/4"-MA
Apertura llave SW1: 17 mm
Boquilla: N 011
SVN G1/4-AG N012
10.05.03.00074
Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada
Rosca G1: G1/4"-MA
Apertura llave SW1: 22 mm
Boquilla: N 012
SVN G1/4-AG N013
10.05.03.00066
Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada
Rosca G1: G1/4"-MA
Apertura llave SW1: 17 mm
Boquilla: N 013
SVN G1/4-AG N014
10.05.03.00070
Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada
Rosca G1: G1/4"-MA
Apertura llave SW1: 17 mm
Boquilla: N 014
SVN G1/4-AG N015
10.05.03.00072
Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada
Rosca G1: G1/4"-MA
Apertura llave SW1: 22 mm
Boquilla: N 015
SVN G1/4-AG N018
10.05.03.00054
Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada
Rosca G1: G1/4"-MA
Apertura llave SW1: 17 mm
Boquilla: N 018
SVN G1/4-AG N019
10.05.03.00056
Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada
Rosca G1: G1/4"-MA
Apertura llave SW1: 21 mm
Boquilla: N 019
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009
10.05.03.00060
Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada
Rosca G1: G1/4"-MA
Rosca G2: M10x1.25-MA
Apertura llave SW1: 17 mm
Boquilla: N 009