Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal | 6 mm |
Rosca G1 | G1/4"-HE |
Flujo nominal | 5 m³/h |
Temperatura de trabajo | -10 ... 70 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G1/4"-HE |
L | 42,50 mm |
SW1 | 16 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 6 mm |
Flujo nominal | 5 m³/h |
Flujo nominal | 83,30 l/min |
Peso | 0,04 kg |
Familia de productos | RSV |
Instrucciones de pedido: RSV 6 G1/4-IG
La válvula de retención RSV se suministra como producto listo para su conexión.