Válvulas de retención RSV

  • Válvula de retención como seguro de sistema en caso de fallo de corriente o fallo del generador de vacío
  • Con materiales impermeables, uso también en sistemas de ahorro de energía
  • Se pueden montar en cualquier posición

Nuestras prestaciones...

  • Válvula de retención como válvula de asiento
  • Amplio espectro de tamaños nominales
  • Tamaño mínimo

Su beneficio...

  • Cierre de conducto de vacío, p. ej., si falla la corriente, mantenimiento del vacío de sistema
  • Todos los flujos nominales posible
  • Utilizable también en espacios estrechos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Válvulas de retención RSV

 

RSV 54 G2-IG
10.05.05.00008
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal: 54 mm
Rosca G1: G2"-HE
Flujo nominal: 350 m³/h
Temp. en el entorno: -20 ... 100 °C
RSV 42 G1-1/2-IG
10.05.05.00007
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal: 42 mm
Rosca G1: G1-1/2"-HE
Flujo nominal: 200 m³/h
Temp. en el entorno: -20 ... 100 °C
RSV 36 G1-1/4-IG
10.05.05.00006
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal: 36 mm
Rosca G1: G1-1/4"-HE
Flujo nominal: 125 m³/h
Temp. en el entorno: -20 ... 100 °C
RSV 28 G1-IG
10.05.05.00005
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal: 28 mm
Rosca G1: G1"-HE
Flujo nominal: 75 m³/h
Temp. en el entorno: -20 ... 100 °C
RSV 20 G3/4-IG
10.05.05.00004
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal: 20 mm
Rosca G1: G3/4"-HE
Flujo nominal: 45 m³/h
Temp. en el entorno: -20 ... 100 °C
RSV 18 G1/2-IG
10.05.05.00003
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal: 18 mm
Rosca G1: G1/2"-HE
Flujo nominal: 26 m³/h
Temp. en el entorno: -20 ... 100 °C
RSV 14 G3/8-IG
10.05.05.00002
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal: 14 mm
Rosca G1: G3/8"-HE
Flujo nominal: 20 m³/h
Temp. en el entorno: -20 ... 100 °C
RSV 6 G1/4-IG
10.05.05.00116
Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía
Diámetro nominal: 6 mm
Rosca G1: G1/4"-HE
Flujo nominal: 5 m³/h
Temp. en el entorno: -10 ... 70 °C