Válvulas manuales

Válvulas manuales para el control o la interrupción de vacío/aire comprimido.
 

Válvulas esféricas de dos vías KVZ

  • Diámetro nominal: 8 a 50 mm
  • Flujo nominal: 10 a 310 m³/h

Válvulas esféricas de tres vías KVD

  • Diámetro nominal: 6 a 25 mm
  • Flujo nominal: 5 a 55 m³/h

Válvulas de deslizamiento manual HSV

  • Diámetro nominal: 7 a 24 mm
  • Flujo nominal: 6 a 50 m³/h

Interruptor operado por el pie FU

  • Ancho nominal 7,2 mm
  • Flujo nominal 6 m³/h