Interruptor de pie FU

  • Control de aire comprimido y de vacío en puestos de trabajo manual sin limitación de la actividad manual
  • Uso en mesas de fijación y de procesamiento
  • Uso en dispositivos de medición y de control

Nuestras prestaciones...

  • Válvula de vías con cont. de pedal
  • Robusta ejecución de la válvula de zinc moldeado a presión
  • Válvula de control manual de 3/2 vías

Su beneficio...

  • Conmutación mediante el pie, las manos quedan libres
  • Uso en las zonas de vacío y de aire comprimido
  • Conexión, desconexión y ventilación manuales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Interruptor de pie FU

 

FU 7 3/2 R
10.05.09.00010
Interruptor de pie para el control del aire comprimido y vacío
Diámetro nominal: 7 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G1/4"-HE
con: Encaje
FU 7 3/2
10.05.09.00011
Interruptor de pie para el control del aire comprimido y vacío
Diámetro nominal: 7 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G1/4"-HE