Válvulas de deslizamiento manual HSV

  • Válvula de deslizamiento manual para la conexión y desconexión manual de circuitos de vacío o de aire comprimido
  • Su robusta construcción permite utilizarla con altas frecuencias de conmutación
  • Uso en sistemas de ventosas y aparatos de manipulación
  • Se pueden montar en cualquier posición

Nuestras prestaciones...

  • Uso en las zonas de vacío y de aire comprimido
  • Amplio espectro de tamaños nominales
  • Ejecución robusta de metal
  • Dimensiones de montaje reduadas
  • Posibilidad de ventilación

Su beneficio...

  • Absolutamente hermética al vacío, sin fugas
  • Adaptación óptima al flujo nominal
  • Estable y libre de desgaste
  • Ocupa poco espacio, ergonómica
  • Ventilación para descarga rápida de piezas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Válvulas de deslizamiento manual HSV

 

HSV 7 3/2
10.05.07.00034
Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 7 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G1/4"-HE
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 8 3/2
10.05.07.00035
Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 8 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G3/8"-HE
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2
10.05.07.00036
Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 12 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G1/2"-HE
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2 S
10.05.07.00037
Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 12 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G1/2"-HE
con: Barrera
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 24 3/2 S
10.05.07.00038
Válvula de deslizamiento manual para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 24 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G3/4"-HE
con: Barrera
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar