Válvulas esféricas de dos vías KVZ

  • Válvula esférica para la conexión y desconexión manual de circuitos de vacío o de aire comprimido
  • Uso en garras de ventosas y aparatos de manipulación
  • Se pueden montar en cualquier posición

Nuestras prestaciones...

  • Uso en las zonas de vacío y de aire comprimido
  • Amplio espectro de tamaños nominales
  • Ejecución robusta de latón

Su beneficio...

  • Absolutamente hermética, sin fugas
  • Adaptación óptima al flujo nominal
  • Estable y libre de desgaste
 

Artículos sueltos de la familia de productos Válvulas esféricas de dos vías KVZ

 

KVZ 8 2/2
10.05.08.00018
Válvula esférica de dos vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 8 mm
Función: Válvula de 2/2 vías
Rosca G1: G1/4"-HE
Rosca G2: G1/4"-MA
KVZ 20 2/2
10.05.08.00007
Válvula esférica de dos vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 20 mm
Función: Válvula de 2/2 vías
Rosca G1: G3/4"-HE
KVZ 32 2/2
10.05.08.00008
Válvula esférica de dos vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 32 mm
Función: Válvula de 2/2 vías
Rosca G1: G1-1/4"-HE
KVZ 50 2/2
10.05.08.00009
Válvula esférica de dos vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 50 mm
Función: Válvula de 2/2 vías
Rosca G1: G2"-HE