Válvulas esféricas de tres vías KVD

  • Válvula esférica para la conexión y desconexión manual de circuitos de vacío o de aire comprimido
  • Conexión y ventilación individuales de ventosas
  • Uso en garras de vacío y aparatos de manipulación
  • Se pueden montar en cualquier posición

Nuestras prestaciones...

  • Uso en las zonas de vacío y de aire comprimido
  • Amplio espectro de tamaños nominales
  • Ejecución robusta de latón
  • Posibilidad de ventilación

Su beneficio...

  • Absolutamente hermética, sin fugas
  • Adaptación óptima al flujo nominal
  • Estable y libre de desgaste
  • Ventilación para descarga rápida de piezas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Válvulas esféricas de tres vías KVD

 

KVD 6 3/2
10.05.08.00001
Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 6 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G1/4"-HE
KVD 10 3/2
10.05.08.00002
Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 10 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G3/8"-HE
KVD 15 3/2
10.05.08.00003
Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 15 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G1/2"-HE
KVD 20 3/2
10.05.08.00004
Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 20 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G3/4"-HE
KVD 25 3/2
10.05.08.00005
Válvula esférica de tres vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 25 mm
Función: Válvula de 3/2 vías
Rosca G1: G1"-HE