Válvulas palpadoras TV / TVN

  • Válvula palpadora para las aplicaciones en los que no siempre están ocupadas todas las ventosas
  • Apertura del conducto de vacío de una ventosa mediante detección mecánica
  • Se pueden montar en cualquier posición

Nuestras prestaciones...

  • Válvulas palpadoras con biela elástica de contacto
  • Respuesta independiente del material de la pieza
  • Tamaño mínimo

Su beneficio...

  • Apertura del conducto de vacío sólo con las ventosas ocupadas, detección mecánica
  • Uso también con materiales porosos
  • Utilizable también en espacios estrechos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Válvulas palpadoras TV / TVN

 

TV G1/4-AG 5
10.05.10.00064
Válvulsa palpadora para la desconexión o de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G1/4"-MA
Recorr. elást. Z: 5 mm
TV G1/4-AG 13
10.05.10.00061
Válvulsa palpadora para la desconexión o de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G1/4"-MA
Recorr. elást. Z: 13 mm
TV G1/2-AG 13
10.05.10.00038
Válvulsa palpadora para la desconexión o de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G1/2"-MA
Recorr. elást. Z: 13 mm
TVN G1/8-AG 6 N007
10.05.10.00021
Boquilla de conexión con válvulsa palpadora integrada
Rosca G1: G1/8"-MA
Recorr. elást. Z: 6 mm
Boquilla: N 007
TVN G1/8-AG 6.5 N008
10.05.10.00023
Boquilla de conexión con válvulsa palpadora integrada
Rosca G1: G1/8"-MA
Recorr. elást. Z: 6.5 mm
Boquilla: N 008
TVN G1/4-AG 9 N009
10.05.10.00065
Boquilla de conexión con válvulsa palpadora integrada
Rosca G1: G1/4"-MA
Rosca G2: M10x1.25-MA
Recorr. elást. Z: 9 mm
Boquilla: N 009
TVN G1/4-AG 8.4 N041
10.05.10.00058
Boquilla de conexión con válvulsa palpadora integrada
Rosca G1: G1/4"-MA
Recorr. elást. Z: 8.4 mm
Boquilla: N 041