Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión | 050 |
Conexión | G1/8"-MA |
Longitud apropiada | 7,2 mm |
Diámetro nominal dn | 4,1 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 17 mm |
D2 | 12 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/8"-MA |
L | 7,20 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 6,80 mm |
L3 | 2,50 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | 050 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 8,70 g |
Instrucciones de pedido: SC 050 G1/8-AG