FSGA 2 SI-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.04522
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 2
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
FSGA 2 SI-55 M3-AG
Atributo Valor
d2 1,3 mm
Dmax(S) 4 mm
dn 1 mm
Ds 1,9 mm
G1 M3-MA
H 6,5 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Carrera) 1 mm